(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30.99 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 32.82 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 35.70 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 37.53 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 41.17 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 44.06 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 46.49 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 22.09 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 501.68 ฿ 256.26 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 28.46 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | |
฿ 31.50 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | |
฿ 43.64 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | 60 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | |
฿ 66.67 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 73.15 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 25 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 81.91 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 105.29 ฿ 52.73 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 35 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | ||
฿ 97.91 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 40 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 104.77 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 45 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 112.39 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 50 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 119.62 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 55 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 127.24 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 60 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 132.58 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 65 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 138.60 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 144.30 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 75 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 150.00 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 160.10 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 90 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 175.90 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 100 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 925.34 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 24 | 50 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 1,025.91 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 24 | 60 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | |
฿ 1,257.91 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 24 | 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง