(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนล็อคและแหวนอีแปะ JIS ที่มาด้วยไม่สามารถถอดออกจากสกรู หัวประทับหมายเลข “7” เพื่อระบุความแข็ง (8.8 T)
รหัสสินค้า |
---|
HXNLWHNDSP3-ST3W-MS10-35 |
HXNLWHNDSP3-STC-MS10-30 |
HXNLWHNDSP3-STC-MS10-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,310.98 | BOLT | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 35 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,827.10 | BOLT | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 30 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 2,990.35 | BOLT | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 35 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 10 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 | รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง