1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สกรูเกลียวปล่อยรุ่น TH หัวต่ำพิเศษแบบบางพร้อมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม, B=0【3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BOLT

สกรูเกลียวปล่อยรุ่น TH หัวต่ำพิเศษแบบบางพร้อมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม, B=0
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,645.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิดสันเกลียว] สกรูเกลียวปล่อย
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3
[ความยาว L (มม.)] 8
[รูปทรงโดยละเอียด] หัวต่ำพิเศษ
[ขนาดของรูติดตั้ง] ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยการขาย] กล่อง/แพ็คเกจ
[การใช้งาน] มาตรฐาน

รหัสสินค้า
CSHELH-ST3W-TP3-8 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,645.16

฿ 2,152.57

BOLT 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง ขนาดเกลียว (M) 3 ความยาว L (มม.) 8
รูปทรง รายละเอียด หัว อัลตร้าต่ำ รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSHELH-ST3W-TP3-8 ในชุด สกรูเกลียวปล่อยรุ่น TH หัวต่ำพิเศษแบบบางพร้อมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม, B=0