1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวกลมแฉก มีเกลียวบางส่วน (50)【300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัวกลมแฉก มีเกลียวบางส่วน (50)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,509.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· เกลียว: M4
· ระยะพิทช์ (มม.): 0.7
· รูปทรงโดยละเอียด: กลมแบน
· ขนาดของรูติดตั้ง: หัวแฉก
· รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (แบบกลม)
· วัสดุ: เหล็กกล้า
· ชนิดสันเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· รูปทรงส่วนปลาย: ปลายแบน
· หน่วยการขาย: กล่อง/แพ็ค
· ประเภท: สกรูแบบมีเกลียวบางส่วน มีส่วนเกลียว
· ความยาว (มม.): 50
· ความยาว (มม.): 65, 70
· กระบวนการชุบผิว: ไม่มี, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบผิวโครเมต, ชุบผิวโครเมต, โครเมตสีดำ, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมียม, เคลือบผิวแบบ Parkerizing

รหัสสินค้า
CSPRDH-STN-M4-70
CSPRDH-STU-M4-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,509.68

SA1 BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 1,691.06

SA1 BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 4 ความยาว L(มิลลิเมตร) 70 รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
รูปทรง รายละเอียด แบบกลม การคว้านรูเทเปอร์ วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.7 รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
รูปทรงปลาย ปลายแบน ชนิดสกรู เกลียว ครึ่ง