1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ดอกไม้เบอร์ 1 สีดำ【500-1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์ดอกไม้เบอร์ 1 สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,251.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดเป็นรูปกลีบดอกไม้ที่สวยงาม
[คุณสมบัติ]
· สินค้ามีต้นทุนต่ำ เนื่องจากการผลิตโดยใช้แม่พิมพ์แบบคอลเลกชัน
· ส่วนหัวเป็นเรซิ่นโพลีเอไมด์ความแข็งแรงสูง และส่วนเกลียวเป็น SWRM-10
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเบา เครื่องจักร สินค้าโลหะ และอื่น ๆ

รหัสสินค้า
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-6
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-8
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-10
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-14
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-18
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-20
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-23
KNOBPBFNO1-ST3W-M3-28
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-6
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-8
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-10
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-12
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-14
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-16
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-18
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-20
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-23
KNOBPBFNO1-ST3W-M4-28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 4,645.16

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M36

฿ 4,258.06

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M38

฿ 4,258.06

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M310

฿ 4,258.06

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M314

฿ 3,832.26

DMB BOLT 1 แพ็ค

900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M318

฿ 3,406.45

DMB BOLT 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M320

฿ 4,954.84

DMB BOLT 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M323

฿ 3,948.39

DMB BOLT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M328

฿ 5,109.68

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M46

฿ 4,258.06

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M48

฿ 4,258.06

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M410

฿ 4,645.16

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M412

฿ 4,180.65

DMB BOLT 1 แพ็ค

900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M414

฿ 3,716.13

DMB BOLT 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M416

฿ 3,251.61

DMB BOLT 1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M418

฿ 3,522.58

DMB BOLT 1 แพ็ค

700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M420

฿ 4,180.65

DMB BOLT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M423

฿ 3,677.42

DMB BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10M428

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่ รูปทรง เจ็ดเหลี่ยม ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) 11 ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) 5
หน่วยขาย กล่อง / บรรจุภัณฑ์