(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนต่อการเสียดสีที่โดดเด่น สามารถทนต่อการใช้งานที่รุนแรง และมีน้ำหนักเบา ทนความร้อนดี ทนต่อสภาวะอากาศเย็น และทนสารเคมี
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงการติดตั้ง ล้อ(มิลลิเมตร) | 92 | คุณสมบัติ | เงียบ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 220.01 ถึง 320.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 294 |
วัสดุ ล้อ | สารประกอบโพลิเมอร์พิเศษ | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ระยะ รูติดตั้ง P2(มิลลิเมตร) | 71 | ระยะ รูติดตั้ง P1(มิลลิเมตร) | 71 |
ขนาด (ความยาว) L2(มิลลิเมตร) | 90 | ขนาด (กว้าง) L1(มิลลิเมตร) | 90 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ(Ø) | 65 |
ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 38 | รัศมีการเลี้ยว r(มิลลิเมตร) | 66 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง | มีจำหน่าย | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 10.5 | ความหนาของเบาะนั่ง(มิลลิเมตร) | 3.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 105HB2-EPS ในชุด Heavy Class, 100HB2-EPs, ประเภท รถบรรทุก , สำหรับน้ำหนักที่กะทัดรัด, พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล , พร้อมเบรก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง