(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่งแรงดันสูงและกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ 35 mpa (350 kgf / cm2) และ 1100 L / min
รหัสสินค้า |
---|
KSH-G04-2BB-20 |
KSH-G04-2CA-20 |
KSH-G04-4CA-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การวางตำแหน่งที่เป็นกลาง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ประเภทแผงหลอด | ประเภทโซลินอยด์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | PABT เปิด | 200 V AC (50/60 hz), 220 V AC (60 hz) | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ประเภท (พร้อม SOL.b) | เดียว | ||
฿ 50,063.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 40 วัน | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง | ||
฿ 54,942.00 | DKY HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 40 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ABT | 100 V AC (50/60 hz), 110 V AC (60 hz) | สปริง เซ็นเตอร์แบบ | สอง |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลักของ วาล์ว ไฟฟ้า | ประเภทวาล์ว | วาล์ว ควบคุมด้วยโซลินอยด์ ไพล็อต | แรงดันใช้งานสูงสุด | 35 mpa |
---|---|---|---|---|---|
การไหลสูงสุด(ℓ / นาที) | 300 | ระบบ ไพล็อต | ภายใน | น้ำมัน ไฮดรอลิก | น้ำมันไฮดรอลิกปิโตรเลียม |
ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ | อุปกรณ์เสริมภายนอก | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | จำนวนสถานีมินิโฮลด์ | ไม่ |
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 1 / 2B (15 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง