1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

วาล์วควบคุมความดัน (รหัสสินค้า)

วาล์วควบคุมความดัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมความดันแบบทางตรงที่สามารถใช้เป็นวาล์วจัดลําดับความดัน วาล์วลดโหลด วาล์วกันตก รีลีฟวาล์วได้ โดยปรับเปลี่ยนไพล็อตและการระบายให้เป็นภายในหรือภายนอก

รหัสสินค้า
JQ-G06-2C-12
JQ-G06-2E-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการปรับ ความดัน (ต่ำสุด)
(MPa)
ช่วงการปรับ ความดัน (ต่ำสุด) (ช่วง)
(MPa)
ช่วงการปรับ ความดัน (สูงสุด)
(MPa)
ช่วงการปรับ ความดัน (สูงสุด) (ช่วง)
(MPa)

฿ 100.00

DKY HYDRAULIC SEQUENCE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 0.850.4 ถึง 1.03.53.0 ถึง 5.2

฿ 27,133.33

DKY HYDRAULIC SEQUENCE VALVE 1 ชิ้น 39 วัน 3.52.0 ถึง 3.5 / 3.0 ถึง1410.0 ถึง 16.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท วาล์วควบคุมลำดับการทำงาน แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 21 ความดัน สูงสุดที่ใช้ (ช่วง)(MPa) 10 ถึง 22 / 20 ถึง
การไหลสูงสุด(L / นาที) 120 การไหลสูงสุด (ช่วง)(L / นาที) 85 ถึง 120 / 100 ถึง 200 เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 3/4B(20A)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดติดปะเก็นแผ่น เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ไม่มี