(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดสโตรคยาวมีบอดี้ที่บาง
[คุณสมบัติ]
· ความสูงโดยรวมบาง มีแรงยึดสูง
· รองรับชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ เนื่องจากมีสโตรคยาว
· สามารถใช้รุ่นกลวงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. ได้
· สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ต่าง ๆ สำหรับการใช้งานได้ เช่น การดีดออก การตรวจสอบชิ้นงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนนิ้ว | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (φ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ (มิลลิเมตร) | ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ปริมาณ เซนเซอร์ | สัญลักษณ์ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77,285.58 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E24L | ||
฿ 78,497.71 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E24L | ||
฿ 77,285.58 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E24 | ||
฿ 78,497.71 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E24 | ||
฿ 77,285.58 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E25L | ||
฿ 78,497.71 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E25L | ||
฿ 77,285.58 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E25 | ||
฿ 78,497.71 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E25 | ||
฿ 77,285.58 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 78,497.71 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 77,285.58 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 78,497.71 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 77,285.58 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 78,497.71 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 77,285.58 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 78,497.71 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 61,123.89 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E24L | ||
฿ 62,336.01 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E24L | ||
฿ 61,123.89 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E24 | ||
฿ 62,336.01 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E24 | ||
฿ 61,123.89 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E25L | ||
฿ 62,336.01 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E25L | ||
฿ 61,123.89 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E25 | ||
฿ 62,336.01 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E25 | ||
฿ 61,123.89 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 62,336.01 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 61,123.89 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 62,336.01 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 61,123.89 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 62,336.01 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 61,123.89 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 62,336.01 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 12X6 | 6X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 84,154.30 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 85,366.43 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E24L | ||
฿ 86,578.56 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E24L | ||
฿ 85,366.43 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E24 | ||
฿ 86,578.56 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E24 | ||
฿ 85,366.43 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E25L | ||
฿ 86,578.56 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E25L | ||
฿ 85,366.43 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E25 | ||
฿ 86,578.56 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E25 | ||
฿ 85,366.43 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 86,578.56 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 85,366.43 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 86,578.56 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 85,366.43 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 86,578.56 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 85,366.43 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 86,578.56 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 69,204.73 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E24L | ||
฿ 70,416.86 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E24L | ||
฿ 69,204.73 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E24 | ||
฿ 70,416.86 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E24 | ||
฿ 69,204.73 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E25L | ||
฿ 70,416.86 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E25L | ||
฿ 69,204.73 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E25 | ||
฿ 70,416.86 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E25 | ||
฿ 69,204.73 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 70,416.86 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 69,204.73 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 70,416.86 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 69,204.73 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 70,416.86 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 69,204.73 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 70,416.86 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 32X6 | 12X6 | 80 | ชนิดสโตรคสั้น | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 100,316.00 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 101,528.13 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E24L | ||
฿ 102,740.26 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E24L | ||
฿ 101,528.13 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E24 | ||
฿ 102,740.26 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E24 | ||
฿ 101,528.13 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E25L | ||
฿ 102,740.26 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E25L | ||
฿ 101,528.13 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E25 | ||
฿ 102,740.26 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E25 | ||
฿ 101,528.13 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 102,740.26 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 101,528.13 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 102,740.26 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 101,528.13 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 102,740.26 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 101,528.13 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 102,740.26 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 81,326.01 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E24L | ||
฿ 82,538.14 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E24L | ||
฿ 81,326.01 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E24 | ||
฿ 82,538.14 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E24 | ||
฿ 81,326.01 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E25L | ||
฿ 82,538.14 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E25L | ||
฿ 81,326.01 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E25 | ||
฿ 82,538.14 | KON CHUCK CKJ | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น | 50X6 | 14X6 | 130 | ชนิดสโตรคสั้น | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกประเภท หัวจับ / ชนิด หัวจับ ของการเปิด | รูปทรง | รูปแบบพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ |
ตัวเลือก | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง