1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์พร้อมยาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 120.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

โบลท์ที่มีปลายหุ้มด้วยยาง
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากปลายโบลท์หุ้มด้วยยาง จึงช่วยป้องกันความเสียหายต่อชิ้นงาน
· ความยืดหยุ่นของยางจะปรับให้เข้ากับความผันแปรและความผิดปกติใด ๆ บนชิ้นงาน ทำให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงแม้พื้นผิวไม่เรียบ/ราบแบน
· อุปกรณ์เสริมสำหรับท็อกเกิ้ลแคลมป์
[การใช้งาน]
· ใช้แทนโบลท์ธรรมดาเพื่อยึดชิ้นงานที่เสียหายได้ง่าย

วัสดุ

● บอดี้หลัก: เหล็กกล้า
● ยางส่วนปลายของสกรู: ยางไนไตร
รหัสสินค้า
RBT-4L
RBT-4S
RBT-6
RBT-8
RBT-10
RBT-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด สลักเกลียว พร้อม ยาง
(มิลลิเมตร)

฿ 120.00

KAC TOGGLE CLAMP ACCESSARY 1 ชิ้น 3 วัน -M4X32

฿ 157.73

KAC TOGGLE CLAMP ACCESSARY 1 ชิ้น 3 วัน -M4X13

฿ 175.54

TOGGLE CLAMP ACCESSARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M6X37

฿ 270.00

TOGGLE CLAMP ACCESSARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M8X50

฿ 414.00

TOGGLE CLAMP ACCESSARY 1 ชิ้น 1 วัน 10M10X59

฿ 392.97

TOGGLE CLAMP ACCESSARY 1 ชิ้น 1 วัน 10M12X66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ สกรู แคลมป์ยึด วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (SPCC) วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง