(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชั้นวาง SRF ซีรีส์ที่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ เป็น มาตรฐาน เพื่อความแข็งแรงสูงและเชื่อถือได้อายุการใช้งานยาวนานและต้นทุนต่ำมี J-series
รหัสสินค้า |
---|
SRF1.5-1000H |
SRF2-1000H |
SRF2.5-1000H |
SRF3-1000H |
SRF4-1000H |
SRF5-1000H |
SRF6-1000H |
SRFD1.5-1000HJ |
SRFD2-1000HJ |
SRFD2.5-1000HJ |
SRFD3-1000HJ |
SRFD4-1000HJ |
SRFD5-1000HJ |
SRFD6-1000HJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,967.85 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | - | - | ||
฿ 7,800.05 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | - | - | ||
฿ 9,048.37 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | - | - | ||
฿ 10,463.12 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | - | - | ||
฿ 13,999.99 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | - | - | ||
฿ 20,657.64 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 1005.31 | 64 | 50 | 50 | - | - | ||
฿ 28,688.44 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 999.03 | 53 | 60 | 60 | - | - | ||
฿ 7,970.72 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | 6 | M5 | ||
฿ 8,802.92 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | 6 | M6 | ||
฿ 10,092.85 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | 6 | M8 | ||
฿ 11,507.60 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | 6 | M10 | ||
฿ 15,543.80 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | 6 | M12 | ||
฿ 22,218.34 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 1005.31 | 64 | 50 | 50 | 5 | M14 | ||
฿ 30,460.80 | KHK LAC GEARS SRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 999.03 | 53 | 60 | 60 | 5 | M16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ความยาว (ขนาดเกลียว) | 1000 | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ความถี่สูง |
ฟัน สายดิน | ไม่ | ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การมี | เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) | KHK R 001 - Class 5 |
วัสดุ | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง