1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไน MBSG

เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไน MBSG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,173.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองดอกจอกแบบเฉียงเจียระไน ทำจาก SCM415 ส่วนฟันชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ความละเอียดสูง JISB1704 เกรด 1 · เนื่องจากชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ฟันจะต้องผ่านการชุบคาร์บูไรซิง จึงสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยเครื่องจักรได้ เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไนความละเอียดสูง ความแข็งแรงสูง หมุนด้วยความเร็วสูง ควรระมัดระวังกับทิศทางของแรงผลักขณะใช้งาน

รหัสสินค้า
MBSG2-2040L
MBSG2-4020R
MBSG2.5-2040L
MBSG2.5-4020R
MBSG3-2040L
MBSG3-4020R
MBSG4-2040L
MBSG4-4020R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ทิศทางการบิด

฿ 4,173.19

KHK GEARS MBS 1 ชิ้น 4 วัน 102201412L

฿ 5,896.75

KHK GEARS MBS 1 ชิ้น 4 วัน 102401415R

฿ 5,316.39

KHK GEARS MBS 1 ชิ้น 4 วัน 102.5201712L

฿ 9,583.58

KHK GEARS MBS 1 ชิ้น 4 วัน 102.5401716R

฿ 6,394.57

KHK GEARS MBS 1 ชิ้น 4 วัน 103202016L

฿ 11,593.20

KHK GEARS MBS 1 ชิ้น 8 วัน 103402020R

฿ 12,941.22

KHK GEARS MBS 1 ชิ้น 4 วัน 104202720L

฿ 27,070.63

KHK GEARS MBS 1 ชิ้น 13 วัน 104402725R

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เกลียว เฟืองดอกจอก อัตราทด 2 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง และ การชุบแข็ง ฟัน สายดิน การมี รูเพลา รูกลม
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 1 รูเพลา ความเผื่อ H7
มุม เกลียว(องศา) 35 สเปค รู เพลา สินค้ามีรูไพล็อต วัสดุ (รายละเอียด) SCM415