(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองตรงเทเปอร์ CP ทำจาก SCM440 ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน สามารถปรับระยะคลอนแบ็คแลชร่วมกันแร็คเทเปอร์ CP ได้
รหัสสินค้า |
---|
KTSCP5-20 |
KTSCP5-25 |
KTSCP5-30 |
KTSCP5-40 |
KTSCP10-20 |
KTSCP10-25 |
KTSCP10-30 |
KTSCP10-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,259.18 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.5915 | 18 | 25 | 15 | ||
฿ 1,509.83 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5915 | 18 | 32 | 15 | ||
฿ 1,860.92 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5915 | 18 | 38 | 15 | ||
฿ 2,300.75 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 40 | 1.5915 | 18 | 45 | 15 | ||
฿ 2,101.00 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 20 | 3.1831 | 36 | 50 | 20 | ||
฿ 2,721.46 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 25 | 3.1831 | 36 | 60 | 20 | ||
฿ 3,385.88 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 30 | 3.1831 | 36 | 75 | 20 | ||
฿ 5,008.07 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 40 | 3.1831 | 36 | 80 | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | กลั่นด้วยความร้อน | ฟัน สายดิน | ไม่ | แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี |
รูเพลา ความเผื่อ | H7 | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ | เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N8 |
รูเพลา | รูกลม | วัสดุ (รายละเอียด) | SCM440 | สเปค รู เพลา | สินค้ามีรูไพล็อต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง