1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคแบบปรับระดับได้แบบตะขอ C-230

ตัวล็อคแบบปรับระดับได้แบบตะขอ C-230
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 353.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· C-1230-1 / C-230-1 สามารถปรับระยะในการขันได้ด้วยไขควง
· C-1230-2· C-230-2 มีสปริงในตัว

รหัสสินค้า
C-230-1
C-230-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 376.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบปรับความยาวแขนได้9720554

฿ 353.00

FASTENERS 1 ชิ้น 32 วัน แบบมีสปริงในตัว8720556

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 392 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 18 วัสดุ แผ่นเหล็กรีดเย็น
พื้นผิว การขัดเงา ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต