1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ ทำจากสแตนเลส C-1221

ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ ทำจากสแตนเลส C-1221
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 678.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวล็อคแบบปรับระยะการขันได้
[คุณสมบัติ]
· ล็อคด้วยแม่กุญแจได้
· ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· ยานพาหนะพิเศษ เครื่องมือกล เรือ

ตัวล็อคแบบปรับระยะการขันได้

สามารถปรับระยะในการขันได้ สามารถล็อคด้วยแม่กุญแจได้ ทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับยานพาหนะพิเศษ เครื่องจักรก่อสร้าง เรือ ฯลฯ

สามารถปรับระยะในการขันได้ สามารถล็อคด้วยแม่กุญแจได้ ทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับยานพาหนะพิเศษ เครื่องจักรก่อสร้าง เรือ ฯลฯ

  • วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า (SUS304)
  • การเตรียมผิว: การขัดผิวด้วยไฟฟ้า
  • แรงในการดึง: C-1221-1-1; 980 N / C-1221-2-1; 392 N
Drawing ระบุขนาดของ C-1221-1-1 (มม.)

Drawing ระบุขนาดของ C-1221-1-1 (มม.)

Drawing ระบุขนาดของ C-1221-2-1 (มม.)

Drawing ระบุขนาดของ C-1221-2-1 (มม.)

รหัสสินค้า
C-1221-1-1
C-1221-2-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดแรงดึง
(N)
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,142.00

FASTENERS 1 ชิ้น 25 วัน 9801674020913

฿ 678.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 39291.53020914

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา ขัดเชิงไฟฟ้า