1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดโบลท์สแตนเลส B-1129

BOLT CAP

ฝาปิดโบลท์สแตนเลส B-1129
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 581.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบ สลักเกลียว สเตนเลส ราคาต่ำ
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· ชนิด กันน้ำ ( บรรจุภัณฑ์ แผ่น ).
· การขันให้แน่นด้วย มือจับ พิเศษ (B-1129-H) ป้องกันการก่อกวน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กุฏิกลางแจ้งและ แผ่นกระดาน จำหน่าย

รหัสสินค้า
B-1129-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 581.00

BOLT CAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 16 รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน ความยาว L(มิลลิเมตร) 17
รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน สลักเกลียว วัสดุ วัสดุ สเตนเลส
รูปทรงปลาย ปลายแบน กระบวนการเตรียมผิว บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน ทนความร้อน / ทนสารเคมี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1129-16 ในชุด ฝาปิดโบลท์สแตนเลส B-1129