1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อตาย ทำจากสแตนเลส ไม่มีเบรก K-1320SR (รหัสสินค้า)

CASTERS

ล้อตาย ทำจากสแตนเลส ไม่มีเบรก K-1320SR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 326.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·สามารถเลือกตามการใช้งานได้ จากวัสดุล้อที่มีมากมาย
[การใช้งาน]
·สำหรับเครื่องจักรด้านอาหาร, รถเข็น, รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็กในห้องครัว

รหัสสินค้า
K-1320SR-100-PH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,621.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 1013280.01 ถึง 140.00120เรซิ่น ฟีนอลทนต่อสารเคมี80(90)45(50)1107810032โหลดปานกลาง30956

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304)
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-1320SR-100-PH ในชุด ล้อตาย ทำจากสแตนเลส ไม่มีเบรก K-1320SR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-1320SR-100-N
K-1320SR-100-R
K-1320SR-100-UB
K-1320SR-125-N
K-1320SR-125-PH
K-1320SR-125-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,193.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013280.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน80(90)45(50)1107810032โหลดปานกลาง30946

฿ 1,235.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013280.01 ถึง 140.00120ยางไม่80(90)45(50)1107810032โหลดปานกลาง30941

฿ 1,665.00

1 ชิ้น 29 วัน 1013280.01 ถึง 140.00100[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน80(90)45(50)1107810032โหลดปานกลาง30951

฿ 1,989.00

1 ชิ้น 29 วัน 10168140.01 ถึง 220.00150[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน112(100)53(56)1409412538โหลดปานกลาง30947

฿ 2,767.00

1 ชิ้น 29 วัน 10168140.01 ถึง 220.00150เรซิ่น ฟีนอลทนต่อสารเคมี112(100)53(56)1409412538โหลดปานกลาง30957

฿ 1,964.00

1 ชิ้น 29 วัน 10168140.01 ถึง 220.00150ยางไม่112(100)53(56)1409412538โหลดปานกลาง30942