(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·สามารถเลือกตามการใช้งานได้ จากวัสดุล้อที่มีมากมาย
[การใช้งาน]
·สำหรับเครื่องจักรด้านอาหาร, รถเข็น, รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็กในห้องครัว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 326.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | โหลดปานกลาง | 30944 | ||
฿ 482.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | เรซิ่น ฟีนอล | ทนต่อสารเคมี | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | โหลดปานกลาง | 30954 | ||
฿ 343.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | ยาง | ไม่ | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา | 30939 | ||
฿ 595.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | โหลดปานกลาง | 30949 | ||
฿ 460.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | โหลดปานกลาง | 30945 | ||
฿ 661.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | เรซิ่น ฟีนอล | ทนต่อสารเคมี | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | โหลดปานกลาง | 30955 | ||
฿ 490.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | ยาง | ไม่ | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | โหลดปานกลาง | 30940 | ||
฿ 770.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | โหลดปานกลาง | 30950 | ||
฿ 1,193.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | โหลดปานกลาง | 30946 | ||
฿ 1,621.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | เรซิ่น ฟีนอล | ทนต่อสารเคมี | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | โหลดปานกลาง | 30956 | ||
฿ 1,235.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | ไม่ | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | โหลดปานกลาง | 30941 | ||
฿ 1,665.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | โหลดปานกลาง | 30951 | ||
฿ 1,989.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 125 | 38 | โหลดปานกลาง | 30947 | ||
฿ 2,767.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | เรซิ่น ฟีนอล | ทนต่อสารเคมี | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 125 | 38 | โหลดปานกลาง | 30957 | ||
฿ 1,964.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | ไม่ | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 125 | 38 | โหลดปานกลาง | 30942 | ||
฿ 2,360.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 168 | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 125 | 38 | โหลดปานกลาง | 30952 | ||
฿ 2,215.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | 30948 | ||
฿ 3,768.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | เรซิ่น ฟีนอล | ทนต่อสารเคมี | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | 30958 | ||
฿ 2,261.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | ไม่ | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | 30943 | ||
฿ 2,749.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 190 | 80.01 ถึง 140.00 | 140 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | 30953 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง