(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับอเนกประสงค์ ที่สามารถใช้กับกล่องใส่ประเภทต่างๆ ได้
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)
· การจัดการผิวหน้า : ชิ้นงานเปลือย
· สามารถใช้กับกล่องใส่ประเภทต่างๆ ได้โดยติดตั้งเหล็กฉาก
· มีให้เลือก 2 ขนาด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ/อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร
ลักษณะภายนอก B-551-1
ดรออิ้งบอกขนาด B-551
ตัวอย่างการใช้งาน B-551
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | t | P | N | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCC | สแตนเลส | เหล็ก | SUS | SPCC | |||||
B-551-1 | 106 | 99.6 | 85.5 | 3 | 3.2 | 40 | 3 | 90 | 105 |
B-551-2 | 54.5 | 49.9 | 34.5 | 2 | 2.3 | 30 | 2 | 40 | 50 |
กำลังโหลด …
กว้าง(มิลลิเมตร) | 17 | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ผ้า | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2.3 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 3 |
รูติดตั้ง | ด้านหนึ่งจะมีรูเจาะทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง