(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลส และทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· สามารถถอดใบออกจาก เพลา ได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การใช้งาน]
· สำหรับประตูป้องกันกระแสน้ำขนาดใหญ่ ท่าเรือ เรือขนาดใหญ่ และอาคารปิโตรเลียม
รหัสสินค้า |
---|
B-1026-0 |
B-1026-1 |
B-1026-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,033.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 200 | 11927 | ||
฿ 3,175.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 154 | 11928 | ||
฿ 2,555.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 114 | 11929 |
กำลังโหลด …
กว้าง(มิลลิเมตร) | 164 | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | ประเภทธง | การขัดผิว | ขน เส้น การขัดเงา | ย้อนกลับ | ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา |
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 9 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 16 | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง