(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลส และทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· เมื่อเปิด ประตูจะเปิดออกด้านหน้า ดังนั้นจึงไม่มีความเสียหายกับ ตัวเครื่อง
·เปิดประตูได้ 180°
·สำหรับการใช้งานด้านขวา / ซ้าย
[การใช้งาน]
· สำหรับยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษ อุปกรณ์สั่นสะเทือน และรถบัส
รหัสสินค้า |
---|
B-1864-1-L |
B-1864-1-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ย้อนกลับ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,626.00 | SPECIAL HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ประเภทซ้าย | 11854 | ||
฿ 1,626.00 | SPECIAL HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทที่ถูกต้อง | 12445 |
กำลังโหลด …
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 118 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 133 | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | การขัดผิว | ผ้า | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2.5 |
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง