1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเก็บเสียงพลาสติก BN-2606

ตัวเก็บเสียงพลาสติก BN-2606
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 210.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเก็บเสียงชนิดน้ำหนักเบา

รหัสสินค้า
BN-2606-6
BN-2606-8
BN-2606-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(mm2)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)

฿ 210.49

SILENCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/812ถึง 15

฿ 268.58

SILENCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1/440ถึง 40

฿ 327.70

SILENCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/863ถึง 70

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก R
ปก ไม่ บังคับของเหลว อากาศ ความดัน ใช้งาน(MPa) 0 to 1.0