1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อฟรีพร้อมล้อยางสำหรับงานหนักทางทะเล (ชนิด MHA-mg)

ล้อฟรีพร้อมล้อยางสำหรับงานหนักทางทะเล (ชนิด MHA-mg)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,828.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยมและชิ้นส่วนหลักที่ทำจาก สเตนเลส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวเรือ ฯลฯ ซึ่งใช้ในท่าจอดเรือหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถยอมรับการ สนิม และ การกัดกร่อน ได้

รหัสสินค้า
MHA-MG150X75
MHA-MG200X75
MHA-MG250X90
MHA-MG300X75
MHA-MG300X100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)

฿ 11,828.03

YOD CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 210320.01 ถึง 485.00338.51101101421421507545

฿ 13,587.97

YOD CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 255320.01 ถึง 485.00441.51251251601602007550

฿ 22,800.72

YOD CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 315485.01 ถึง 750.00524.81551552002002509070

฿ 23,249.37

YOD CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 375485.01 ถึง 750.006721551551951953007570

฿ 26,832.76

YOD CASTER 1 ชิ้น 19 วัน 355750.01 ถึง882.916716720520530010090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยาง
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง FCD-S ความเหนียว ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก