1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคกระเป๋า【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ล็อคกระเป๋า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผูก ง่ายและใช้ซ้ำได้ สำหรับ แท่งร็อด/ ท่อ / สายเคเบิล

รหัสสินค้า
4D11-BLACK
1584-BLACK
2460-BLACK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) รูปทรง วัตถุติดตั้ง หน่วยขาย

฿ 348.39

NIF PURSE LOCK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1020ø 19.5-21.5กล่อง / แพ็ค

฿ 464.52

NIF PURSE LOCK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1030ø 28.5 to ø 30.5กล่อง / แพ็ค

฿ 5.00

NIF PURSE LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 1014ø 13.0-14.5ปริมาณต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PA6 การใช้งาน สำหรับแท่ง / ท่อ / สายเคเบิล สี สีดำ