1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปแคนู (รุ่นมาตรฐาน)

คลิปแคนู (รุ่นมาตรฐาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] PA6
[การใช้งาน] สำหรับแผง
[รูปทรงของส่วนประกอบตรงข้าม] φ3.0-3.6 φ3.2-3.6 φ4.0 φ5.0 φ6.0
[ความหนาของแผ่นเพลท (มม.)] 1.0-2.5 1.5-1.8 1.6-2.6 2.5-5.0 3.0-5.0 5.0
[สี] ขาวและดำ
[หน่วยซื้อ] จำหน่ายแบบแยกชิ้น (ซื้อชิ้นเดียวได้) แบบกล่อง และแบบแพ็ค

รหัสสินค้า
0079-BLACK
0079-WHITE
0080-BLACKSALE
0410-WHITESALE
16X6-BLACK
1779-BLACK
253M-BLACKSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) รูปทรง วัตถุติดตั้ง ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 4.19

NIF CANOE CLIP 1 ชิ้น 5 วัน 103.5ø 3.2-3.62.5-5.0สีดำ

฿ 4.06

NIF CANOE CLIP 1 ชิ้น 5 วัน 103.5ø 3.2-3.62.5-5.0สีขาว

฿ 4.36

฿ 1.86

CANOE CLIP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.5ø 3.2-3.61.0-2.5สีดำ

฿ 6.25

฿ 2.48

CANOE CLIP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105ø 5.01.5-1.8สีขาว

฿ 5.72

NIF CANOE CLIP 1 ชิ้น 5 วัน 106ø 6.05.0สีดำ

฿ 3.81

NIF CANOE CLIP 1 ชิ้น 5 วัน 105ø 5.03.0-5.0สีดำ

฿ 4.36

฿ 2.43

CANOE CLIP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104ø 4.01.6-2.6สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PA6 การใช้งาน สำหรับแผง หน่วยขาย ปริมาณต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)