1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนเหล็กกล้าแบบ GV (สำหรับแกน / เพลา)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนเหล็กกล้าแบบ GV (สำหรับแกน / เพลา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนล็อคที่พอดีกับร่องเพลาและยึดชิ้นส่วนใกล้เคียงได้แน่นหนา
[คุณสมบัติ]
· สินค้ามีคุณภาพและความแม่นยำสูง ออกแบบด้วยเทคโนโยลีการผลิตที่ล้ำหน้าภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับรถยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องการความแม่นยำสูง เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อุปกรณ์ออปติคัล ฯลฯ

รหัสสินค้า
GV-12
GV-13SALE
GV-14
GV-15
GV-16
GV-18
GV-20
GV-25
GV-28
GV-32
GV-35
GV-40
GV-47
GV-60
GV-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว หน่วยขาย เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)

฿ 14.96

IWD IWT EXTERNAL RING GV 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1012ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)12

฿ 6,263.23

฿ 2,363.12

IWT EXTERNAL RING GV 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013กล่อง / แพ็กเกจ13

฿ 6,379.35

IWD IWT EXTERNAL RING GV 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1014กล่อง / แพ็กเกจ14

฿ 17.38

IWD IWT EXTERNAL RING GV 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1015ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)15

฿ 17.38

IWD IWT EXTERNAL RING GV 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1016ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)16

฿ 10,838.71

IWD IWT EXTERNAL RING GV 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1018กล่อง / แพ็กเกจ18

฿ 23.43

IWD IWT EXTERNAL RING GV 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1020ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)20

฿ 54.91

IWD IWT EXTERNAL RING GV 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1025กล่อง / แพ็กเกจ25

฿ 12,998.32

IWD IWT EXTERNAL RING GV 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1028กล่อง / แพ็กเกจ28

฿ 46.45

IWD IWT EXTERNAL RING GV 50 ชิ้น 6 วัน 1032ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)32

฿ 16,258.06

IWD IWT EXTERNAL RING GV 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1035กล่อง / แพ็กเกจ35

฿ 3,063.65

IWD IWT EXTERNAL RING GV 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 1040กล่อง / แพ็กเกจ40

฿ 25,333.34

IWD IWT EXTERNAL RING GV 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1047กล่อง / แพ็กเกจ47

฿ 135.62

IWD IWT EXTERNAL RING GV 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1060กล่อง / แพ็กเกจ60

฿ 177.68

IWD IWT EXTERNAL RING GV 10 ชิ้น 6 วัน 1065ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)65

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) รูปทรง แหวน GV-Type (สำหรับ เพลา) วัสดุ เหล็ก
ประเภท แหวนล็อค สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก ประเภทวิธีการติดตั้ง มาตรฐาน ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค