(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวมีไดรฟ์หัวแฉกเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก และสามารถเก็บไว้ในตัวยึดได้เมื่อปิดแผง
รหัสสินค้า |
---|
PFC2P-M4-50-SUS |
PFC2P-M5-50-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) | ขนาดเกลียว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.73 | PEM PANEL FASTENER FLASH HEAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | ปริมาณต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 465.90 | PEM PANEL FASTENER FLASH HEAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | กล่อง / แพ็ค |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สแตนเลส | การใช้งาน | สำหรับแผง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มิติ G(มิลลิเมตร) | 7.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง