(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองที่มักใช้เพื่อหมุนแกนมุมฉาก รวมจำนวนซี่ 20T: 40T
รหัสสินค้า |
---|
BSB1020 |
BSB1040 |
BSB1220 |
BSB1240 |
BSB1520 |
BSB1540 |
BSB2520 |
BSB4020 |
BSB4040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล m | จำนวน ซี่, แถว, ชุด Z (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู d (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n · m) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 411.28 | AOK BEVEL GEARS BSB/BFB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 20 | 5.7 | 6 | 1.34 | B2 | ||
฿ 665.86 | AOK BEVEL GEARS BSB/BFB | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1 | 40 | 5.7 | 8 | 3.45 | B3 | ||
฿ 513.29 | AOK BEVEL GEARS BSB/BFB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.25 | 20 | 8 | 8 | 2.84 | B2 | ||
฿ 909.57 | AOK BEVEL GEARS BSB/BFB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.25 | 40 | 8 | 10 | 7.31 | B3 | ||
฿ 551.80 | AOK BEVEL GEARS BSB/BFB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 20 | 12 | 8 | 5.63 | B2 | ||
฿ 998.34 | AOK BEVEL GEARS BSB/BFB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 40 | 12 | 10 | 14.5 | B3 | ||
฿ 833.47 | AOK BEVEL GEARS BSB/BFB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 20 | 20 | 12 | 26.09 | B2 | ||
฿ 1,839.50 | AOK BEVEL GEARS BSB/BFB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 20 | 28 | 18 | 98.7 | B2 | ||
฿ 4,112.21 | AOK BEVEL GEARS BSB/BFB | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 40 | 28 | 20 | 253.96 | B3 |
กำลังโหลด …
ประเภท เฟือง/เกียร์ | เฟืองดอกจอก | อัตราส่วนความเร็ว | 2 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การอบปกติ | ฟัน สายดิน | ไม่ | รูเพลา | รูกลม |
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) | เกรด JISN8 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู | JIS Class H7 |
เส้นรูปฟัน | เฟืองมาตรฐาน | พื้นผิว ฟัน เสร็จ | ขึ้นรูปด้วยเครื่องมิลลิ่ง | การประมวลผลรู | รูนำร่อง |
วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง