1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางอุตสาหกรรม สายยาวฟลูออรีน Super Tom

สายยางอุตสาหกรรม สายยาวฟลูออรีน Super Tom
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,517.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยางอเนกประสงค์นี้ทนสารเคมีได้ดีเยี่ยมและยอมให้ตัวทำละลายอินทรีย์ซึมผ่านได้น้อย นอกจากนี้ยังยืดหยุ่นและโปร่งใสด้วย

รหัสสินค้า
FST-4-20
FST-4-100
FST-6-20
FST-6-100
FST-8-20
FST-8-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID ที่ ขนาดเกลียว d OD
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ความยาว มาตรฐาน
(ม.)

฿ 3,517.68

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 4617~ 0.920

฿ 17,164.81

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 4617~ 0.9100

฿ 5,831.36

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 6926~ 0.720

฿ 28,668.11

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 6926~ 0.7100

฿ 8,628.26

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 81246~ 0.720

฿ 42,619.99

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 81246~ 0.7100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล สารเคมี / ฟู้ดส์ / แปรงทาสี ตัวทำละลาย ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น
วัสดุ ชั้นในของ สายยาง ฟลูออโรเรซิ่น ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ ไม่ สีชั้นนอก ใส
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 80