1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูป้องกันการงัดแงะ - พร้อมขาพิน/หัวกระดุม ดาว 6 แฉก

สกรูป้องกันการงัดแงะ - พร้อมขาพิน/หัวกระดุม ดาว 6 แฉก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 114.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การส่งแรงบิดที่ดีเยี่ยม จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการลื่นไถล เพื่อความสามารถในการทำงานระดับสูง

รหัสสินค้า
TX033513
TX033520
TX033525
TX033538
TX034213
TX034220
TX034225
TX034232
TX034238
TX034813
TX034820
TX034825
TX034832
TX034838
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.)

฿ 114.97

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 103.513

฿ 114.97

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 103.520

฿ 114.97

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 103.525

฿ 114.97

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 103.538

฿ 114.97

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 104.213

฿ 114.97

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 104.220

฿ 114.97

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 104.225

฿ 118.45

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 104.232

฿ 122.32

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 104.238

฿ 114.97

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 104.813

฿ 114.97

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 104.820

฿ 114.97

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 104.825

฿ 137.81

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 104.832

฿ 153.29

SAI PIN BUTTON 6ROB TAPPING 1 ชิ้น 5 วัน 104.838

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง รูปทรง รายละเอียด ปุ่ม รูปทรง รูติดตั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ สแตนเลส รูปทรงปลาย ปลายกรวย
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน ป้องกันปนเปื้อน