1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต SELCREST (ชนิด KF)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต SELCREST (ชนิด KF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ยึดที่ เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งมี สกรู พิเศษและป้องกันปัญหาเล็กน้อยระหว่างการใช้งานเนื่องจาก กลไก ป้องกันลื่นหลุด และ สปริง ภายใน

รหัสสินค้า
KF-M3-114-N
KF-M4-014-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) รูปทรง วัตถุติดตั้ง ความหนาขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาวของ เกลียว

฿ 212.13

SEL KREST FASTENER KF TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 103φ6.41.0M36.2

฿ 13,958.10

SEL KREST FASTENER KF TYPE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104φ8.80.8M45.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก การใช้งาน สำหรับแผง