1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต SELCREST (ชนิด SK30)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต SELCREST (ชนิด SK30)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 329.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอ ฟังก์ชั่น ลอยตัวอิสระนอกเหนือจากฟังก์ชันแบบเดิมสำหรับการเคลื่อนย้ายด้านเดียวที่ 0.5 มม.สามารถกดให้พอดีได้โดยไม่ยากแม้ว่า วัสดุฐาน เป้าหมายจะเป็น สเตนเลส ก็ตาม

รหัสสินค้า
SK30-M3-0-3.2
SK30-M3-0-6.2
SK30-M4-0-3.2
SK30-M4-0-6.2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) รูปทรง วัตถุติดตั้ง ขนาดเกลียว ความยาวของ เกลียว

฿ 329.53

SEL KREST FASTENER SK30 TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103φ5.4M33.2

฿ 349.16

SEL KREST FASTENER SK30 TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 103φ5.4M36.2

฿ 25,020.96

SEL KREST FASTENER SK30 TYPE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104φ6.4M43.2

฿ 392.77

KREST FASTENER SK30 TYPE 1 ชิ้น 5 วัน 104φ6.4M46.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส ความหนาขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.8 การใช้งาน สำหรับแผง