1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ace ball RV (ทองเหลือง ) 8000 series ( รุ่น มุม ) BR ชนิด แหวน สำหรับ สายยาง ทองแดง

Ace ball RV (ทองเหลือง ) 8000 series ( รุ่น มุม ) BR ชนิด แหวน สำหรับ สายยาง ทองแดง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 807.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด วาล์ว และส่วนยึดหมุนแยกกัน สามารถตั้งค่ามุมที่ตั้งไว้และพอร์ตยึดได้อย่างอิสระ เปิดใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่ายแม้ในพื้นที่แคบ

รหัสสินค้า
BR-8106
BR-8208
BR-8310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD D ในด้านทุติยภูมิ (ด้านควบคุม)
(Ø)

฿ 807.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1 / 8B (6 A)6

฿ 807.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1 / 4B (8 A)8

฿ 823.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 3 / 8B (10 A)10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มุม วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) ชนิด แหวน สำหรับ ท่อทองแดง
มือจับ รูปทรง ลูกบิด มาตรฐาน เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
วิธีการใช้งาน คู่มือ เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d(φ) 6 ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้าเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่แบบใด?
ตอบ: เหมาะสำหรับใช้ในที่แคบ เช่น การต่อระบบท่อที่มีวาล์วหลายตัว