(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·มี ทนสารเคมี น้ำมัน และสารเคมีดีเยี่ยม·สามารถใช้กับ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบใช้ซ้ำได้
รหัสสินค้า |
---|
3000-03-[1-100/1]L |
3000-04-[1-100/1]L |
3000-06-[1-100/1]L |
3000-08-[1-100/1]L |
3000-12-[1-50/1]L |
3000-16-[1-50/1]L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ID (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | NTA HYDRAULIC HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 34.0 | 4.8 | 70 | 1 ~ 100 | ||
- | NTA HYDRAULIC HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30.0 | 6.3 | 75 | 1 ~ 100 | ||
- | NTA HYDRAULIC HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 24.0 | 9.5 | 120 | 1 ~ 100 | ||
- | NTA HYDRAULIC HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 12.7 | 160 | 1 ~ 100 | ||
- | NTA HYDRAULIC HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 13.0 | 19 | 250 | 1 ~ 50 | ||
- | NTA HYDRAULIC HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10.0 | 25.4 | 300 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | อุปกรณ์ Swage | ไม่ | วัสดุ | สายยาง คอร์/แกน ไนล่อน + ใยสังเคราะห์ สายเบรด |
---|---|---|---|---|---|
เปลือกนอก | ฝาครอบ โพลียูรีเทน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 100 | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง