(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากผ้าใยแก้วเคลือบพิเศษและแผ่นสแตนเลส (SUS304)
· เนื่องจากมีความยืดหยุ่น จึงง่ายต่อการจัดเก็บ เก็บรักษา และเคลื่อนย้าย
· อุณหภูมิใช้งานสูงถึง 250 °C จึงสามารถใช้ได้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่ารุ่น PAL และ AG
· แผ่นผ้าใยแก้วเคลือบพิเศษที่ใช้เป็นวัสดุกันไฟ Class 1 ตามที่ระบุไว้ใน JISA1322
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อในระบบผลิตและหมุนเวียนลมร้อน
รหัสสินค้า |
---|
FP-50 |
FP-65 |
FP-75 |
FP-90 |
FP-100 |
FP-125 |
FP-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (20 ℃) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,524.33 | FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50.8 | 55.3 | 0.018 | 60 | 50 | ||
฿ 12,558.06 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65.5 | 70.5 | 0.015 | 70 | 65 | ||
฿ 17,042.25 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75.5 | 80.5 | 0.013 | 80 | 75 | ||
฿ 17,462.90 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 91 | 96 | 0.01 | 95 | 90 | ||
฿ 15,973.43 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 101.5 | 106 | 0.01 | 105 | 100 | ||
฿ 19,524.01 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 126 | 131 | 0.01 | 125 | 125 | ||
฿ 26,782.93 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 152 | 157 | 0.008 | 150 | 150 |
กำลังโหลด …
วัสดุ สายยาง | ผ้า การเคลือบผิว แก้วพิเศษ + SUS304 | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ทนความร้อน / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 250 |
ความยาว(ม.) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง