(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อยืดหยุ่นทนความร้อนที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ลามิเนตแบบพิเศษ และโอเลฟินเรซิ่น
· ป้องกันไม่ให้อากาศรั่วไหลได้อย่างดีเยี่ยม เพราะใช้โอเลฟินเรซิ่นประกบทั้งด้านในและด้านนอกของอลูมิเนียมลามิเนตแบบพิเศษ
· ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา และใช้งานได้ดี
· มีช่วงอุณหภูมิใช้งานถึง 100 °C
[การใช้งาน]
· สำหรับลำเลียงแก๊ส (รวมถึงลมร้อน)
· สำหรับลำเลียงและระบายอากาศที่ไม่ต้องการให้มีอากาศรั่วไหล
รหัสสินค้า |
---|
AP-38-5 |
AP-50-5 |
AP-75-5 |
AP-100-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (20 ℃) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,822.59 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38.1 | 42.9 | 0.06 | 60 | 38 | ||
฿ 3,535.87 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50.8 | 56.4 | 0.05 | 70 | 50 | ||
฿ 6,246.66 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 76.2 | 83.8 | 0.04 | 80 | 75 | ||
฿ 6,821.18 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 101.6 | 110 | 0.03 | 100 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุ สายยาง | อลูมิเนียมฟอยล์เคลือบ+ เรซิ่น โอเลฟินิก | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ทนความร้อน / การดัด |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 100 |
ความยาว(ม.) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง