(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รอยรั่วจาก ข้อต่อเกลียว ท่อเหล็ก สามารถซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
[อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน]ข้อต่อ ท่อเหล็ก เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดเกลียวใน [JIS B 2301] <อย่างไรก็ตามขนาด 25 A ถึง 50 A สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ ท่อเหล็ก ไม่มีแถบรัดเท่านั้น> * ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบายน้ำ ชนิดเกลียวใน (JIS B 2303) สามารถใช้อุปกรณ์ เหล็กหล่ออบเหนียว ได้
รหัสสินค้า |
---|
SB-20SE |
SB-20SN |
SB-25SE |
SB-25SN |
SB-32SE |
SB-32SN |
SB-40SE |
SB-40SN |
SB-50SE |
SB-50SN |
SB-65SE |
SB-65SN |
SB-80SE |
SB-80SN |
SB-100SE |
SB-100SN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | วัสดุ ปลอก ยาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,243.65 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / ไอน้ำ | 20 A | EPDM | ||
฿ 2,243.65 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / ก๊าซอินทรีย์ / น้ำมันและไขมัน | 20 A | NBR | ||
฿ 2,853.19 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / ไอน้ำ | 25 A | EPDM | ||
฿ 2,853.19 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / ก๊าซอินทรีย์ / น้ำมันและไขมัน | 25 A | NBR | ||
฿ 3,259.55 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / ไอน้ำ | 32 A | EPDM | ||
฿ 3,259.55 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / ก๊าซอินทรีย์ / น้ำมันและไขมัน | 32 A | NBR | ||
฿ 3,564.32 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / ไอน้ำ | 40 A | EPDM | ||
฿ 3,564.32 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / ก๊าซอินทรีย์ / น้ำมันและไขมัน | 40 A | NBR | ||
฿ 3,936.81 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / ไอน้ำ | 50 A | EPDM | ||
฿ 3,936.81 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / ก๊าซอินทรีย์ / น้ำมันและไขมัน | 50 A | NBR | ||
฿ 5,955.94 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / ไอน้ำ | 65 A | EPDM | ||
฿ 5,934.75 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / ก๊าซอินทรีย์ / น้ำมันและไขมัน | 65 A | NBR | ||
฿ 6,476.56 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / ไอน้ำ | 80 A | EPDM | ||
฿ 6,476.56 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / ก๊าซอินทรีย์ / น้ำมันและไขมัน | 80 A | NBR | ||
฿ 7,323.15 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / ไอน้ำ | 100 A | EPDM | ||
฿ 7,323.15 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / อากาศ / ก๊าซอินทรีย์ / น้ำมันและไขมัน | 100 A | NBR |
กำลังโหลด …
ชนิด | แคลมป์ยึด สำหรับซ่อม | ท่อประปาที่ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก / ข้อต่อฟิตติ้ง | แก๊ส ความดัน สูงสุดที่ใช้ [มีขีด จำกัด ในการใช้งาน](MPa) | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ท่อ | SUS304 | ประเภท สลักเกลียว | สลักเกลียว หัว หกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง