(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"แผ่นปรับระดับ" เป็นอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนทางอุตสาหกรรมที่มีการออกแบบที่น่าเชื่อถือสูง และมีฟังก์ชันการปรับระดับที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากยางป้องกันการสั่นสะเทือนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน จึงสามารถป้องกันการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· การปรับระดับสามารถปรับ ทำ ได้อย่างง่ายดายด้วย มือจับ รูปทรงกากบาท
· แหวนรองยูนิเวอร์ซัล (แหวนรองทรงกลม) ใช้สำหรับฐานยึด
· รองรับเครื่องจักรในแนวนอนได้แม้บนพื้นเอียง (มุมเอียงที่รับได้คือ 3°)
รหัสสินค้า |
---|
LP-03 |
LP-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู B (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวหลัก h (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,171.97 | LEVEL PAD LP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 110 | 2.94 | 82 | 48 | 12 | 1.75 | ||
฿ 2,959.09 ฿ 1,867.19 | LEVEL PAD LP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 130 | 5.88 | 84 | 54 | 16 | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทเมานต์ | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ประเภท ยางกันกระแทก | ที่ มือจับ ปรับความสูง | การมี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | SS41 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC25 | กลไก หมุน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง