1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Plax (หัวยึด)【2,000-3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Plax (หัวยึด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,438.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียวที่ขาดช่วงสูงนั้นมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณสกรูมาตรฐานเล็กน้อย และพื้นที่ผิวสัมผัสลดลงเนื่องจากเกลียวต่ำมาก จึงป้องกันการเสื่อมของเรซิ่นสังเคราะห์ที่เกิดจากแรงเสียดทานและป้องกันความเสียหายต่อสกรูตัวผู้

รหัสสินค้า
PLXB3-8-3W
PLXB3-12-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L หรือ l (มม.)

฿ 1,930.90

CRO PLAX BIND SCREW 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108

฿ 1,438.52

CRO PLAX BIND SCREW 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสัน เกลียว สกรู กรีดตัวเอง ขนาดเกลียว (M) 3 รูปทรง รายละเอียด ผูก
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปร่างเพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน