(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด (การใช้งาน)] แหวนรองธรรมดา
[ชนิด] แหวนรองธรรมดา
[วัสดุ] ทองเหลือง
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบผิวนิกเกิล
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 3.3 4.5 5.3 6.5 8.5 10.5 13.5 17 21 23.5 27
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3 4 5 6 8 10 13.5 16 20 22 25
[ความหนา t (มม.)] 0.3 0.4 0.6 0.7 1 1.2 1.5
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
[กระบวนการเคลือบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี, ชุบผิวนิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
WS-BR-M3 |
WS-BR-M4 |
WS-BR-M5 |
WS-BR-M6 |
WS-BR-M8 |
WS-BR-M10 |
WS-BR-M16 |
WS-BR-M20 |
WS-BR-M22 |
WS-BR-M25 |
WS-BRN-M3 |
WS-BRN-M4 |
WS-BRN-M5 |
WS-BRN-M6 |
WS-BRN-M8 |
WS-BRN-M10 |
WS-BRN-M13.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 0.50 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่ | 3.3 | 3 | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 2.02 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่ | 4.5 | 4 | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 0.50 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่ | 5.3 | 5 | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 145.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | ไม่ | 6.5 | 6 | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | ||
฿ 3.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่ | 8.5 | 8 | 0.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 6.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่ | 10.5 | 10 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 18.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่ | 17 | 16 | 1.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 40.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่ | 21 | 20 | 1.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 72.40 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่ | 23.5 | 22 | 1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | ||
฿ 96.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่ | 27 | 25 | 1.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | |||
฿ 0.50 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 3.3 | 3 | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 0.50 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 4.5 | 4 | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 0.50 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 5.3 | 5 | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 2.32 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 6.5 | 6 | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | |||
฿ 4,617.15 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 8.5 | 8 | 0.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 5.80 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 10.5 | 10 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 3,483.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 13.5 | 13.5 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง