1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูป้ายทะเบียนหัว Trim คอมโบไดรฟ์มีร่องแบบแฉก/ตรง P = 1 (แหวนยึด JIS)【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูป้ายทะเบียนหัว Trim คอมโบไดรฟ์มีร่องแบบแฉก/ตรง P = 1 (แหวนยึด JIS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH เทียบเท่ากับ SUS304
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี ไตรวาเลนท์สีขาว ชุบผิวโครเมต

รหัสสินค้า
HXBN-ST3W-M6-8
HXBN-ST3W-M6-15
HXBN-ST3W-M6-20
HXBN-STC-M6-8
HXBN-STC-M6-15
HXBN-STC-M6-20
HXBN-SUS-M6-15SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย

฿ 3,716.13

BOLT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 108[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,741.94

BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1015[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,455.62

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1020[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2,885.34

BOLT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -8[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,307.43

BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -15[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,119.24

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -20[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 11.43

฿ 6.37

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 6 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 1 รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิปหรือแบน รูปทรงพื้นฐาน แม่มด ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง การใช้งาน มาตรฐาน