1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู Head Binding จาก Phillips ชนิดมีวงแหวนสปริงในตัว (SW + วงแหวนแบน ISO)【1,000-3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู Head Binding จาก Phillips ชนิดมีวงแหวนสปริงในตัว (SW + วงแหวนแบน ISO)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,093.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดเกลียว (M)] 2
[พิทช์ (มม.)] 0.4
[รูปทรงโดยละเอียด] ยึด
[ขนาดของรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เทียบเท่า SWCH
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[หน่วยการขาย] กล่อง/แพ็คเกจ
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ความยาว L (มม.)] 5 6 8 10 12
[กระบวนการเตรียมผิว] ชุบผิวไบรท์โครเมี่ยม, ชุบโครเมี่ยม, ชุบโครเมี่ยม, โครเมี่ยมสีดำ, ชุบนิกเกิ้ล

รหัสสินค้า
CSPBDI3-ST3W-M3-12
CSPBDI3-ST3W-M3-16
CSPBDI3-STC-M2-8
CSPBDI3-STC-M2-10
CSPBDI3-STC-M2-12
CSPBDI3-STN-M2-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว รูปทรง เพิ่มเติม

฿ 1,093.16

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103120.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว-

฿ 1,311.48

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103160.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว-

฿ 3,469.01

BOLT 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -280.4[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตรวม แหวนรอง

฿ 2,975.61

BOLT 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -2100.4[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตรวม แหวนรอง

฿ 2,705.80

BOLT 1 แพ็ค

2,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -2120.4[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตรวม แหวนรอง

฿ 3,882.12

BOLT 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 102100.4[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิลรวม แหวนรอง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ผูก รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เทียบเท่า SWCH ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน