1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลท่ออ่อน

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลท่ออ่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 164.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนสูง ออกแบบมาสำหรับท่อสแตนเลสแรงดันต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส นิปเปิลท่ออ่อน ผลิตโดย Yodoshi บริษัทชั้นนำในญี่ปุ่นซึ่งใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง และผ่านการพิสูจน์มาอย่างยาวนาน
· ฟิตติ้งท่ออ่อนแบรนด์ดังของญี่ปุ่น
· วัสดุ: SCS13
· ใช้งานได้ดีโดยบอดี้หกเหลี่ยม เพื่อให้เอื้อต่อการใช้ประแจท่อ
[การใช้งาน]
· ฟิตติ้งสำหรับต่อเกลียวด้านหนึ่งและท่ออ่อนอีกด้านหนึ่ง

รหัสสินค้า
HONI-6A-SUS
HONI-8A-SUS
HONI-10A-SUS
HONI-15A-SUS
HONI-20A-SUS
HONI-25A-SUS
HONI-32A-SUS
HONI-40A-SUS
HONI-50A-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว

฿ 164.44

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[1/8B] 1/8B(6A)

฿ 164.44

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[1/4B] 1 / 4B (8 A)

฿ 164.44

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[3/8B] 3 / 8B (10 A)

฿ 202.43

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[1/2B] 1 / 2B (15 A)

฿ 330.28

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[3/4B] 3 / 4B (20 A)

฿ 407.47

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[1B] 1B (25 A)

฿ 847.35

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[1 1/4B] 1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,002.19

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[1 1/2B] 1 1 / 2B (40 A)

฿ 990.01

YDS SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[2B] 2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SCS13 ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก
รูปทรง แบบตรง