1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five, รองรับอุปกรณ์จากด้านใน

Touch Connector Five, รองรับอุปกรณ์จากด้านใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อน้ำหนักเบาแบบสวมเร็วพร้อมเรซิ่นไม่ลามไฟ รองรับอุปกรณ์จากด้านใน

คุณสมบัติ

● เมื่อใช้คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว สินค้านี้จะรองรับท่อจากด้านใน

สเปค

● จำนวนต่อแพ็ค (ชิ้น): 10

วัสดุ

● ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
รหัสสินค้า
IS-4SALE
IS-6
IS-8SALE
IS-10
IS-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 10.00

฿ 9.69

ONE TOUCH JOINT 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 32.4

฿ 11.00

ONE TOUCH JOINT 10 ชิ้น 12 วัน 4.53.9

฿ 16.00

฿ 8.10

ONE TOUCH JOINT 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.54.9

฿ 18.00

ONE TOUCH JOINT 10 ชิ้น 1 วัน 76.4

฿ 24.00

ONE TOUCH JOINT 10 ชิ้น 1 วัน 8.57.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) รูปทรงอื่น ๆ อุปกรณ์รองรับท่อ ภายใน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ