1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับ เหล็กฉากสำหรับยึด โซ่ พลังงาน E6.350 (สำหรับประเภท E6.35)

ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับ เหล็กฉากสำหรับยึด โซ่ พลังงาน E6.350 (สำหรับประเภท E6.35)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,737.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นี่คืออุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับ โซ่ พลังงานโปรดเลือกโดยใช้ ตัวเครื่อง จากซีรี่ส์เดียวกัน
ภาพเป็นของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่

[คุณสมบัติ]
·ความสูงของพื้นที่ที่ต้องการสำหรับส่วนขยายที่คาดการณ์ (แคมเบอร์) HF = H + 40 มม. (เมื่อรับ โหลดไฟฟ้า 2.0 กก. / ม.)
·กรุณา หน้าสัมผัส เราสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ จำกัด

รหัสสินค้า
E6.350.040.12
E6.350.100.12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ A (ระยะพิทช์ติดตั้ง)
(มิลลิเมตร)
มิติ B (ความกว้างโดยรวม)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,737.84

IGU E-CHAINSYSTEM E6 1 ชิ้น 11 วัน 6452

฿ 1,777.03

IGU E-CHAINSYSTEM E6 1 ชิ้น 11 วัน 124112

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของโซ่ลาก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ มาตรฐาน องค์ประกอบ ปลายทั้งสองข้าง / คลองเลื่อย
โซ่ พลังงานบังคับ ประเภท E6.35