1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด ติดตั้งบนผิว ปลายสำหรับสายพานลำเลียงชนิด TS

เหล็กยึด ติดตั้งบนผิว ปลายสำหรับสายพานลำเลียงชนิด TS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ขายึดแบบ TS (ขายึดพื้นผิวเทอร์มินัล) สำหรับซิลเวย์ THK
·สามารถใช้ HS สองประเภทแบบขนานและการประกอบทำได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยขา ฉากยึด แบบ HD และ TD สองตัวโดยเฉพาะสำหรับการติดตั้งแบบขนาน
· * ภาพเป็นตัวหลักของ ตัวเครื่อง เก็บน้ำมัน

รหัสสินค้า
S24TS
S24WTS
S40TS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข รุ่น ใช้งานได้

฿ 198.00

CABLE BEAR OPTION 1 ชิ้น 20 วัน 10KSH-24L

฿ 186.00

CABLE BEAR OPTION 1 ชิ้น 20 วัน 10KSH-24WL

฿ 248.00

CABLE BEAR OPTION 1 ชิ้น 20 วัน 10KSH-40L

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของโซ่ลาก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง