(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซ็นเซอร์อัลตราโซนิคสะท้อนแสงที่มีรูปทรงกระบอกขนาดเล็กทำให้ตั้งค่าได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ไม่ได้รับผลกระทบจากสี, ความโปร่งใส, หรือวัสดุ (โลหะ, อโลหะ)
· หัวทรงกระบอกขนาดกะทัดรัด M18, และยังมีรุ่นมุมมองด้านข้างอีกด้วย
· ระยะห่างของวัตถุที่ตรวจพบและตำแหน่งตรวจพบ (จุดเทรสโฮลด์) สามารถมองเห็นได้ด้วยจอแสดงผลดิจิทัล
· ตั้งค่าการตรวจจับการมีอยู่หรือหายไปของชิ้นงานและกำจัดผลกระทบของพื้นหลังได้ง่าย (ฟังก์ชันการสอน (Teaching))
· พร้อมยูนิตแอมพลิไฟเออร์รุ่นอนาล็อกเอาท์พุต
รหัสสินค้า |
---|
E4C-DS30 |
E4C-UDA11 |
E4C-UDA11AN |
E4C-UDA41 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการตอบสนอง (นางสาว) | เครื่องวัดความถี่ สั่น (เฮิร์ทซ์) | โหมด เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,175.00 ฿ 24,830.03 | OMRONULTRASONICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หัวเซ็นเซอร์ (ขนาดกะทัดรัด, สะท้อนแสงรูปทรงกระบอก, แบบตรง) | 60 to 275 | 30 | 390 | - | ||
฿ 20,588.00 ฿ 12,352.80 | Laserdisplacementsensors | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิตแอมพลิไฟเออร์ (เอาท์พุตคู่, พาวเวอร์ซัพพลาย DC) | - | - | - | เอาท์พุต NPN | ||
฿ 18,900.00 ฿ 10,774.89 | OMRON ULTRASONIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิตแอมพลิไฟเออร์ (เอาท์พุตอนาล็อก, พาวเวอร์ซัพพลาย DC) | - | - | - | เอาท์พุต NPN | ||
฿ 17,255.00 ฿ 9,837.08 | OMRON ULTRASONIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิตแอมพลิไฟเออร์ (เอาท์พุตคู่, พาวเวอร์ซัพพลาย DC) | - | - | - | เอาท์พุต PNP |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง