(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกับขาตั้งปรับระดับ โดยใช้สำหรับเพิ่มความยาวโบลท์ และอื่นๆ
[คุณสมบัติ]
· มีวัสดุ 2 ชนิดให้เลือก: เหล็กกล้าและสแตนเลส
· มีรายการสินค้าให้เลือกหลากหลายขนาด ตั้งแต่ M6 ถึง M20
[การใช้งาน]
· เป็นตัวเพิ่มความยาวโบลท์ และอื่นๆ
Drawing แสดงโครงร่างของไทรอทโบลท์
เหล็กกล้า | SUS | M | H | L | Lf | W | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ||||||
BJ610-06020 | BJ610-06020-SUS | M6 × 1 | 20 | 10 | 12 | 10 | 13 |
BJ610-06025 | BJ610-06025-SUS | 25 | 17 | ||||
BJ610-06032 | BJ610-06032-SUS | 32 | 20 | ||||
BJ610-08025 | — | M8 × 1.25 | 25 | 13 | 16 | 13 | 25 |
BJ610-08032 | — | 32 | 35 | ||||
BJ610-08040 | — | 40 | 45 | ||||
— | BJ610-08025-SUS | M8 × 1.25 | 25 | 13 | 16 | 14 | 32 |
— | BJ610-08032-SUS | 32 | 40 | ||||
— | BJ610-08040-SUS | 40 | 50 | ||||
BJ610-10032 | BJ610-10032-SUS | M10 × 1.5 | 32 | 16 | 20 | 17 | 60 |
BJ610-10050 | BJ610-10050-SUS | 50 | 95 | ||||
BJ610-10075 | BJ610-10075-SUS | 75 | 145 | ||||
BJ610-12032 | BJ610-12032-SUS | M12 × 1.75 | 32 | 18 | 20 | 22 | 95 |
BJ610-12050 | BJ610-12050-SUS | 50 | 165 | ||||
BJ610-12075 | BJ610-12075-SUS | 75 | 250 | ||||
BJ610-16032 | — | M16 × 2 | 32 | 25 | 20 | 27 | 150 |
BJ610-16050 | — | 50 | 30 | 250 | |||
BJ610-16075 | — | 75 | 370 | ||||
BJ610-20050 | — | M20 × 2.5 | 50 | 30 | 30 | 30 | 290 |
BJ610-20075 | — | 75 | 40 | 430 | |||
BJ610-20100 | — | 100 | 580 |
ใช้เพิ่มความยาวโบลท์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 206.31 ฿ 122.03 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | M6×1 | 10 | 20 | ||
฿ 217.86 ฿ 134.81 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สแตนเลส | M6×1 | 10 | 20 | ||
฿ 227.77 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M6×1 | 10 | 25 | ||
฿ 237.65 ฿ 146.89 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สแตนเลส | M6×1 | 10 | 25 | ||
฿ 237.75 ฿ 135.83 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | M6×1 | 10 | 32 | ||
฿ 280.03 ฿ 154.18 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สแตนเลส | M6×1 | 10 | 32 | ||
฿ 240.20 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M8×1.25 | 13 | 25 | ||
฿ 320.20 ฿ 178.64 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สแตนเลส | M8×1.25 | 13 | 25 | ||
฿ 251.69 ฿ 153.88 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | M8×1.25 | 13 | 32 | ||
฿ 340.18 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สแตนเลส | M8×1.25 | 13 | 32 | ||
฿ 287.26 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M8×1.25 | 13 | 40 | ||
฿ 379.81 ฿ 210.38 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สแตนเลส | M8×1.25 | 13 | 40 | ||
฿ 378.31 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M10×1.5 | 16 | 32 | ||
฿ 447.90 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สแตนเลส | M10×1.5 | 16 | 32 | ||
฿ 449.69 ฿ 246.39 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | M10×1.5 | 16 | 50 | ||
฿ 490.92 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สแตนเลส | M10×1.5 | 16 | 50 | ||
฿ 451.65 ฿ 261.46 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | M10×1.5 | 16 | 75 | ||
฿ 573.54 ฿ 310.57 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สแตนเลส | M10×1.5 | 16 | 75 | ||
฿ 451.65 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | M12×1.75 | 18 | 32 | ||
฿ 611.15 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สแตนเลส | M12×1.75 | 18 | 32 | ||
฿ 439.02 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | M12×1.75 | 18 | 50 | ||
฿ 711.49 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สแตนเลส | M12×1.75 | 18 | 50 | ||
฿ 530.47 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | M12×1.75 | 18 | 75 | ||
฿ 867.37 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สแตนเลส | M12×1.75 | 18 | 75 | ||
฿ 464.77 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | M16×2 | 25 | 32 | ||
฿ 619.67 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M16×2 | 25 | 50 | ||
฿ 655.96 ฿ 462.58 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | M16×2 | 25 | 75 | ||
฿ 788.61 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M20×2.5 | 30 | 50 | ||
฿ 970.25 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M20×2.5 | 30 | 75 | ||
฿ 1,157.71 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M20×2.5 | 30 | 100 | ||
฿ 605.33 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M16×2 | 30 | 32 | ||
฿ 703.06 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M16×2 | 30 | 50 | ||
฿ 774.27 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | M16×2 | 30 | 75 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง