(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แจ็คอย่างง่ายพร้อมนัททรงกลมและแหวนรองเทเปอร์ที่รองรับความเอียงได้ถึง 2°
[คุณสมบัติ]
· รองรับความเอียงได้ถึง 2° ด้วยนัททรงกลมและแหวนรองเทเปอร์
· แหวนรองเทเปอร์มีพื้นที่สัมผัสเล็กกว่าแหวนรองทรงกลม จึงปรับได้ด้วยแรงทอร์คที่น้อยกว่า
· ใช้วัสดุ SUS304 ที่กันสนิม
· ใช้ในคลีนรูมได้
[การใช้งาน]
· สำหรับปรับระดับเครื่องจักรและอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
LSN06 |
LSN08 |
LSN10 |
LSN12 |
LTW06 |
LTW08 |
LTW10 |
LTW12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | สกรู รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลาง M (มิลลิเมตร) | ความสูงรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.36 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | นัททรงกลม | 6 | 8.6 | ||
฿ 355.67 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | นัททรงกลม | 8 | 8.6 | ||
฿ 418.22 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | นัททรงกลม | 10 | 12.6 | ||
฿ 427.31 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | นัททรงกลม | 12 | 12.6 | ||
฿ 260.37 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | แหวนรองเทเปอร์ | 6 | 8.6 | ||
฿ 276.09 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | แหวนรองเทเปอร์ | 8 | 8.6 | ||
฿ 281.50 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | แหวนรองเทเปอร์ | 10 | 12.6 | ||
฿ 296.35 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | แหวนรองเทเปอร์ | 12 | 12.6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว ( ตัวเครื่อง หลัก) | ไม่มี | มุม แบบปรับได้(°) | 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง