1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อเหลี่ยม

ข้อต่อท่อเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 466.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสำหรับเชื่อมต่อท่อเหลี่ยมเข้ากับฟุตแจ็ค
[คุณสมบัติ]
· ใช้ฟุตแจ็คต่อเข้ากับท่อเหลี่ยมได้อย่างง่ายดาย
· วัสดุสำหรับบอดี้หลัก: โพลิอะซีทัลเสริม, บุชชิ่งมีเกลียว: ทองเหลือง
· กระบวนการชุบผิวสำหรับบุชชิ่งมีเกลียว: ชุบนิกเกิล
· มีให้เลือกทั้งหมด 10 รุ่น
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อเหลี่ยมเข้ากับฟุตแจ็ค

 

รหัสสินค้า
KPJ30-10
KPJ30-12
KPJ30-16
KPJ40-10
KPJ40-12
KPJ40-16
KPJ40-20
KPJ50-12
KPJ50-16
KPJ50-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลาง M
(มิลลิเมตร)
ยาว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h
(มิลลิเมตร)

฿ 467.04

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 103033

฿ 466.57

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 123033

฿ 467.50

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 163033

฿ 526.40

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 104043

฿ 525.47

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 124043

฿ 525.78

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 164043

฿ 535.82

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 204043

฿ 584.93

NBY JACK 1 ชิ้น 3 วัน 125055

฿ 633.25

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 165055

฿ 638.58

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 205055

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อ วัสดุ ตัวเครื่อง โพลิอะซีทัลเสริม สกรู (สกรู - กด) / น๊อตตัวเมีย วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ( ตัวเครื่อง หลัก) ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว (สกรู/ น๊อตตัวเมีย) ชุบนิกเกิล